15-MSJ-IR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

15-MSJ-IR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Maschinen-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Maschinen-Spindelhubgetriebe, Inverted Rotating, Standard, 15 ton Tragzahl, 24:1 Getriebeübersetzung, Travel Nut Position A

Vorlaufzeit:  4 Wochen*
$3999.28 je**
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
L 1.828,80 mm (72,000 in)
Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: Inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 24:1
Spindeldurchmesser 57 mm / 2,25 in
Spindelsteigung 13 mm / 0,50 in
Spindel-Kerndurchmesser 43 mm / 1,68 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 48
Gewicht 71 kg / 157,30 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4140er Serie
Mutter-Werkstoff Nook-Spezialbronze
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 133.447 N / 30.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0025 N·m / 0,0220 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 73,89 N·m / 654,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 1,12 kW / 1,50 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 144 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 11.023 N / 2.478 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 2,260 N·m / 20,000 in.-lb.
Hubspindel-Wirkungsgrad 37%
Hubgeschw. bei 1750 U/min 914 mm/min / 36 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: